Publique sus productos
OW LED - frosted luminaire
ROSA

OW LED - frosted luminaire

Traducido por Google,

La forma de OW LED hace referencia a la luminaria tradicional para fuentes de descarga (OW). OW LED está equipada con módulos LED intercambiables, driver Philips y dispositivo de protección contra sobretensiones. El cuerpo de la luminaria está fabricado en aluminio anodizado cepillado que garantiza propiedades anticorrosión y decorativas.


Aplicación: vías urbanas, vías residenciales (internas), parques, peatones, aparcamientos.
Montaje: sobre brazos extensibles, soportes de pared, columnas con brazos extensibles con terminación ⌀ 42 x 40 mm
Color: negro
Grado de protección: IP 66
Material: cuerpo y tapa: chapa de aluminio anodizado conformada
Rango de temperatura de funcionamiento: de -40°C a +55°C
Vida útil esperada: L90B10 - 100 000 h
IRC >70
Frecuencia de voltaje de entrada: 50/60Hz
Factor de potencia: ≥0,95
Número de LED: 12 - (24 W, 36 W); 24 - (48 W, 60 W, 72 W)
Sistema de control: La luminaria tiene la posibilidad de conectarse a un sistema de control externo a través de la interfaz DALI (opcionalmente a través de señal analógica 1- 10V)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOW_LED_frosted
  • Familia de productoLED luminaires
  • Grupo de productosOW LED
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings