Publique sus productos
OW LED - transparent luminaire
OW LED - transparent luminaire
OW LED - transparent luminaire
    ROSA

    OW LED - transparent luminaire

    Traducido por Google,

    La forma de OW LED hace referencia a la luminaria tradicional para fuentes de descarga (OW). OW LED está equipada con módulos LED intercambiables, driver Philips y dispositivo de protección contra sobretensiones. El cuerpo de la luminaria está fabricado en aluminio anodizado cepillado que garantiza propiedades anticorrosión y decorativas.


    Aplicación: vías urbanas, vías residenciales (internas), parques, peatones, aparcamientos.
    Montaje: sobre brazos extensibles, soportes de pared, columnas con brazos extensibles con terminación ⌀ 42 x 40 mm
    Color: negro
    Grado de protección: IP 66
    Material: cuerpo y tapa: chapa de aluminio anodizado conformada
    Rango de temperatura de funcionamiento: de -40°C a +55°C
    Vida útil esperada: L90B10 - 100 000 h
    IRC >70
    Frecuencia de voltaje de entrada: 50/60Hz
    Factor de potencia: ≥0,95
    Número de LED: 12 - (24 W, 36 W); 24 - (48 W, 60 W, 72 W)
    Sistema de control: La luminaria tiene la posibilidad de conectarse a un sistema de control externo a través de la interfaz DALI (opcionalmente a través de señal analógica 1- 10V)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOW_LED_transparent
    • Familia de productoLED luminaires
    • Grupo de productosOW LED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings