Publique sus productos
STICK LED lighting set
STICK LED lighting set
STICK LED lighting set
STICK LED lighting set
STICK LED lighting set
    ROSA

    STICK LED lighting set

    Traducido por Google,

    Aplicación: vías residenciales (internas), alrededores de edificios de oficinas, parques, peatones, aparcamientos
    Color: gris / inox
    Grado de protección IP: IP 66 para la parte óptica y el controlador.
    Sistema óptico: óptica de PMMA, módulo LED intercambiable
    Material: aleación de aluminio anodizado
    Vida útil prevista: L90B10 - 100 000 h
    CRI: >70
    Frecuencia de voltaje de entrada: 50/60 Hz
    Factor de potencia: ≥0,95
    Número de LED: 12 - (STICK LED 24 W), 24 - (STICK LED 48 W), 2x12 - (STICK II LED 24 W), 2x24 - (STICK II LED 48 W), 3x12 - (24 W), 3x24 - (48 W), 4x12 - (24 W), 4x24 - (48 W),
    Sistema de control: El conjunto de iluminación LED tiene la posibilidad de conectarse a un sistema de control externo a través de la interfaz DALI (opcionalmente a través de una señal analógica de 1-10V).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTICK_LED
    • Familia de productoLED lighting sets
    • Grupo de productosSTICK LED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings