Publique sus productos
Designo i8 comfort roof window PVC
Designo i8 comfort roof window PVC
Designo i8 comfort roof window PVC
Designo i8 comfort roof window PVC

    Designo i8 comfort roof window PVC

    3.7 de 5 estrellas3.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Ventana de tejado Designo i8 confort PVC con acristalamiento de seguridad y aislamiento térmico Ángulo de apertura de 45°. Cierre centralizado 4x a través de herrajes de ventana de techo circunferencial. Accionamiento de motor oculto, premontado de fábrica, controlador integrado con receptor de radio de 3 canales para la conexión de accesorios interiores y exteriores de Roto, incluye cable de conexión de 5 metros con enchufe y sensor de lluvia. Ventana de techo basculante/abatible eléctrica Roto Designo con posición semiautomática para limpieza. Material del marco: perfil multicámara de PVC, blanco. Premontaje en fábrica: Barrera de vapor, aislamiento térmico circunferencial y ángulo de montaje. Cubierta exterior: Aluminio (antracita metalizado R703). Operación vía radio. Controlador y motor para conexión a la línea de alimentación eléctrica con 230 V. Funcionamiento mediante pulsador in situ, enclavado, posible con cable de conexión separado.
    Especificaciones
    • i88C 074/140 K2EF
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWDC_i8_K
    • Familia de productoRoof windows
    • Grupo de productosComfort roof window
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-01
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings

    Disponibilidad en regiones

    Europa