Single-sash aluminum window with the Roto AL hardware systemSingle-sash aluminum window with the Roto AL hardware systemSingle-sash aluminum window with the Roto AL hardware systemSingle-sash aluminum window with the Roto AL hardware system
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes

Single-sash aluminum window with the Roto AL hardware system

Traducido por Google,

Roto AL

El herraje universal para ventanas y balconeras de aluminio

  • Sistema de herrajes de alta calidad para casi todos los tipos actuales de ventanas y aperturas
  • Alta facilidad de fabricación y eficiencia.
  • Sistema modular
  • Pesos de hoja hasta 300 kg
  • RC 2 / RC 3

Diseño Roto AL

Herrajes ocultos para ventanas y balconeras de aluminio estéticas

  • Herrajes totalmente ocultos para ventanas de aluminio grandes y pesadas
  • Alta facilidad de fabricación y eficiencia.
  • Sistema modular
  • Pesos de hoja hasta 180 kg
Especificaciones

  • Roto AL:

    Sash widthmax. 1600 mm

    Sash heightmax. 3000 mm

    Sash weightmax. 300 kg

    Security RC 2 / RC 3

    Roto AL Designo:

    Sash widthmax. 1600 mm

    Sash heightmax. 3000 mm

    Sash weightmax. 180 kg

    Security RC 2 / RC 3

    Profile systems Euro-chamber profile systems

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRoto_AL_Okno_1_skrzydlowe
  • Familia de productoAluminium
  • Grupo de productosMB-79N
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3000
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)79
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)300
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas - Otros
  • Clasificación IFC Ventana

Disponibilidad en regiones

Europa
Eslovaquia
Polonia
Lituania
Letonia
Estonia
República Checa