Double-sash entrance door with hidden Roto Solid C hinges and Roto Safe lock

Traducido por Google,

Roto Sólido C | C7.140; Roto Safe C 600

Bisagra oculta para puertas

  • Para puertas de entrada de hasta 140 kg
  • Función FixClick desarrollada internamente para montar la hoja de forma rápida y segura
  • Ajuste de altura rápido a través de un solo punto de ajuste central
  • Adecuado para equipamiento de puertas antirrobo según RC 2
  • Apertura interior y apertura exterior

Caja fuerte Roto C | C600

Cerraduras multipunto mecánicas para puertas accionadas por cilindro

  • Cremona estable y de marcha suave para un manejo sencillo
  • Alto nivel de inhibición de robo hasta RC 3
  • Pestillo silencioso que absorbe el sonido para cerrar la puerta silenciosamente
  • Push-back protegido después de un giro de la llave
  • El pestillo se puede invertir cuando se instala para una conversión simple en el sitio de construcción
Especificaciones
  • Roto Solid C

    Frame material Aluminium
    Sash weight Max. 140 kg
    Door opening angle Max. 110°
    Adjustment
    Laterally adjustable: +/- 3 mm
    Height adjustable: +4 / -2 mm
    Gasket compression adjustable: +/- 1,2 mm
    Certification CE-certified according to DIN EN 1935:2002, hinge class 10; QM 343

    Roto Safe C

    Backset: 25 – 80 mm
    Sash rebate height: 1500 – 3000 mm
    Distance: 92, 94 mm
    Spindle-receiver: 8, 10
    Faceplate variants: F16/20/24, U6x24
    Security: RC 1 – 3

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRoto_Door_2_skrzydlowe
  • Familia de productoAluminium
  • Grupo de productosMB-86
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3000
  • Ancho (mm)1400
  • Profundidad (mm)86
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)140
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Herrajes
  • Clasificación IFC Puerta

Disponibilidad en regiones

Europa
Eslovaquia
Polonia
Lituania
Letonia
Estonia
República Checa