Sliding patio doors with the Roto Patio Alversa hardware systemSliding patio doors with the Roto Patio Alversa hardware systemSliding patio doors with the Roto Patio Alversa hardware system
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes

Sliding patio doors with the Roto Patio Alversa hardware system

Traducido por Google,

Roto Patio Alversa

Herrajes universales para el mínimo esfuerzo en correderas paralelas y oscilobatientes

  • Sistema deslizante modular: alta proporción de piezas comunes en todas las variantes
  • Fabricación sencilla y rápida gracias a montajes compatibles
  • Sistema de cierre centralizado universal y manija de ventana estándar para todas las variantes
  • Manejo intuitivo y cómodo, así como marcha silenciosa
  • Protección antirrobo hasta RC 2N (incluso con ventilación nocturna)


      Especificaciones
      • Sash widthmax. 2000 mm

        Sash heightmax. 2700 mm

        Sash weightmax. 200 kg

        Rebate clearance11,5 – 12 mm

        Minimum overlap height7 mm

        Hardware axis10 mm

        Retracting distancemax. 122 mm

        Frame grooveV.01 and V.02

        Sash groove15/20

        SecurityRC 2 / RC 2N

        Sash arrangement

        Diagram A, C and D

        Profilesonly running inside

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaRoto_Patio_Alversa
      • Familia de productoAluminium
      • Grupo de productosMB-86
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2021-11-04
      • Número de edición1
      • Altura (mm)2700
      • Ancho (mm)2000
      • Profundidad (mm)86
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Peso Neto (kg)200
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas - Otros
      • Clasificación IFC Puerta

      Disponibilidad en regiones

      Europa
      Eslovaquia
      Polonia
      Lituania
      Letonia
      Estonia
      República Checa