Sliding patio doors with the Roto Patio Lift hardware systemSliding patio doors with the Roto Patio Lift hardware systemSliding patio doors with the Roto Patio Lift hardware system
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes

Sliding patio doors with the Roto Patio Lift hardware system

Traducido por Google,

Ascensor Roto Patio

Herrajes para uso versátil en sistemas correderos-elevadores

  • Amplia gama de aplicaciones de 150 a 400 kg de peso de hoja
  • También se puede utilizar con perfiles Slim modernos
  • Tecnología de unidad de rodillos duradera y de alta calidad para un deslizamiento cómodo y silencioso
  • Unidad de rodillos Plus de acero inoxidable con mayor protección contra la corrosión
  • DesignLocking falleba para una apariencia atractiva y mayor comodidad
Especificaciones
  • Sash widthMax. 3000 mm

    Sash heightMax. 3100 mm

    Sash weightMax. 400 kg

    Roller unit installation space

    Groove depth 30 / 42 mm, 

    groove width 16 / 18 / 22 mm, depending on version

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRoto_Patio_Lift
  • Familia de productoAluminium
  • Grupo de productosMB-77 HS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3100
  • Ancho (mm)3000
  • Profundidad (mm)77
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)400
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas - Otros
  • Clasificación IFC Puerta

Disponibilidad en regiones

Europa
Eslovaquia
Polonia
Lituania
Letonia
Estonia
República Checa