Publique sus productos
20' ConcessionBox Pro + Plumbing (Shipping Container Structure)
20' ConcessionBox Pro + Plumbing (Shipping Container Structure)
20' ConcessionBox Pro + Plumbing (Shipping Container Structure)
20' ConcessionBox Pro + Plumbing (Shipping Container Structure)
20' ConcessionBox Pro + Plumbing (Shipping Container Structure)
20' ConcessionBox Pro + Plumbing (Shipping Container Structure)
20' ConcessionBox Pro + Plumbing (Shipping Container Structure)
20' ConcessionBox Pro + Plumbing (Shipping Container Structure)

    20' ConcessionBox Pro + Plumbing (Shipping Container Structure)

    Traducido por Google,

    El ConcessionBox Pro de 20 pies (+ plomería) es un puesto de concesión y/o quiosco fabricado en un contenedor de envío permanente o móvil.

    Los modelos ROXBOX son productos de contenedores de envío modificados para las industrias de alimentos y bebidas, comerciales e industriales. Los modelos ROXBOX vienen de serie con especificaciones y características esenciales, a la vez que ofrecen a los clientes la oportunidad de personalizar su unidad con una variedad de actualizaciones opcionales (a un costo adicional).

    Especificaciones
    • All of the specs & features found below are included in the 20′ ConcessionBox Pro (+Plumbing) base model. For a full list of optional upgrades to the 20' ConcessionBox Pro (+ Plumbing), check out our product catalog in the "Links" dropdown below.

      CONTAINER TYPE:

      • 20′ High cube new/one-trip shipping container

      INTERIOR:

      • White PVC walls/ceiling
      • Standard epoxy floor finish (white w/grey flecks)
      • 4″ White rubber base
      • Spray foam insulation (R-21 – 3″ of foam)
      • Intumescent paint on the spray foam

      EXTERIOR:

      • Standard paint color: Black, White, Charcoal, Green, Blue, Tan, Red – must be same as interior
      • (2) Exterior stainless steel collapsable countertops: 12"W x 60"L

      OPENINGS:

      • 36″ x 80″ Standard painted hollow metal door with locking levers, wind chain, door sweep, threshold, and drip edge
      • (2) 48" Wide manual sliding windows

      MECHANICAL:

      • Through-wall AC/heater unit

      ELECTRICAL:

      • 100 Amp electrical panel
      • (8) Interior outlets, one light switch
      • (2) 4′ Vapor tight lights

      PLUMBING:

      • Three-compartment sink + hub drain
      • Handwash sink
      • 1 floor drain
      • Note: Water is not included in the base model
    Especificaciones técnicas
    • Referencia20_ConcessionBoxPlumbing
    • Familia de productoSteel Frame & Containerized Modular Structures
    • Grupo de productosConcession Stand Models (Modular Structures)
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Edificios