Publique sus productos
Architectural Bracket – Knee – 0325

Architectural Bracket – Knee – 0325

Traducido por Google,

El soporte de rodilla 0325 (artículo n.° 0325) forma parte de la colección de 30 soportes ajustables de Royal Corinthian: perfiles que se adaptan a cualquier tamaño de proyecto, en lugar de una dimensión fija de catálogo. El soporte de rodilla es un puntal angular tradicional que va desde un poste o la cara de la pared hasta la parte inferior de una viga, el extremo de una viga de techo o un voladizo. Los soportes de rodilla se encuentran entre los soportes decorativos más utilizados en porches de estilo Craftsman, Bungalow y Farmhouse, donde funcionan como un refuerzo estructural incluso cuando se usan puramente con fines decorativos. El artículo 0325 es uno de los 3 diseños de soportes de rodilla en la colección de 30 soportes ajustables de Royal Corinthian, junto con los artículos 0312 y 0512.

Al igual que el resto de la colección de 30 soportes, este artículo está fabricado en PVC celular y se adapta al tamaño requerido para una abertura, poste o voladizo específico mediante la maquinaria CNC propia de Royal Corinthian. Dado que el fabricante crea sus propios moldes, no se publica una dimensión única en el catálogo, y las dimensiones específicas del proyecto deben solicitarse directamente a Royal Corinthian junto con el peso y el plazo de entrega. Al ser un producto de PVC, no se pudre, agrieta, parte ni se infesta de insectos, y puede dejarse sin acabado o pintarse en obra para que combine con los detalles circundantes. Los herrajes de montaje no están incluidos y deben seleccionarse en función del sustrato al que se fijará el soporte (estructura de madera, mampostería o acero) y la carga que se espera que soporte. Las instrucciones generales de instalación de Royal Corinthian incluyen los métodos de fijación recomendados para su línea de soportes y ménsulas de material compuesto.

Royal Corinthian publica gratuitamente archivos Revit (RFA) y AutoCAD (DWG/PDF) para el artículo n.° 0325 sin necesidad de registro, junto con el resto de su línea de ménsulas y soportes, y se pueden descargar desde las páginas de planos CAD de ménsulas y familias Revit de ménsulas del fabricante. El equipo de arquitectos de Royal Corinthian está disponible para ayudar con el dimensionamiento y las especificaciones para un pórtico, alero o viga específicos. Este artículo se suele especificar junto con las columnas, cornisas y sistemas de barandillas de PVC del fabricante para lograr una fachada integral y coordinada.

Todos los productos arquitectónicos compuestos de Royal Corinthian se fabrican en los EE. UU. y cuentan con la garantía de por vida del fabricante contra la putrefacción, el agrietamiento y los daños causados ​​por plagas.

Especificaciones
  • Item #0325 – Knee Bracket (0325 Knee Bracket). Object type: exterior corbel/bracket. Primary material: PVC (cellular PVC). Sizing: manufactured to order, adjustable to any project dimension via in-house CNC tooling – no fixed catalog width/height/depth is published. Finish: paint-grade, field-paintable, or left unfinished. BIM/CAD: Revit (.rfa) and AutoCAD (.dwg/.pdf) files published by Royal Corinthian under item #0325. Weight: not published by manufacturer – contact Royal Corinthian for shipping weight and lead time.

Especificaciones técnicas
  • Referencia0325-knee-bracket
  • Familia de productoBrackets & Corbels
  • Grupo de productosKnee Bracket
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica