El soporte de refuerzo 0505 (artículo n.° 0505) forma parte de la colección de 30 soportes ajustables de Royal Corinthian: perfiles que se adaptan a cualquier tamaño de proyecto, en lugar de una dimensión fija de catálogo. El soporte de refuerzo es una ménsula sencilla, recta y de estilo diagonal, diseñada para simular un refuerzo estructural de madera que va desde un poste o pared hasta una viga o voladizo. Sus líneas limpias y sin adornos lo convierten en una opción común para exteriores de estilo Craftsman y rústico-moderno que buscan la apariencia de un refuerzo estructural sin ornamentación excesiva. El artículo 0505 es el único diseño de soporte de refuerzo en la colección de 30 soportes ajustables de Royal Corinthian.
Al igual que el resto de la colección de 30 soportes, este artículo está fabricado en PVC celular y se adapta al tamaño requerido para una abertura, poste o voladizo específico mediante la maquinaria CNC propia de Royal Corinthian. Dado que el fabricante crea sus propios moldes, no se publica una dimensión única en el catálogo, y las dimensiones específicas del proyecto deben solicitarse directamente a Royal Corinthian junto con el peso y el plazo de entrega. Al ser un producto de PVC, no se pudre, agrieta, parte ni se infesta de insectos, y puede dejarse sin acabado o pintarse en obra para que combine con los detalles circundantes. Los herrajes de montaje no están incluidos y deben seleccionarse en función del sustrato al que se fijará el soporte (estructura de madera, mampostería o acero) y la carga que se espera que soporte. Las instrucciones generales de instalación de Royal Corinthian incluyen los métodos de fijación recomendados para su línea de soportes y ménsulas de material compuesto.
Royal Corinthian publica gratuitamente archivos Revit (RFA) y AutoCAD (DWG/PDF) para el artículo n.° 0505 sin necesidad de registro, junto con el resto de su línea de ménsulas y soportes, y se pueden descargar desde las páginas de planos CAD de ménsulas y familias Revit de ménsulas del fabricante. El equipo de arquitectos de Royal Corinthian está disponible para ayudar con el dimensionamiento y las especificaciones para un pórtico, alero o viga específicos. Este artículo se suele especificar junto con las columnas, cornisas y sistemas de barandillas de PVC del fabricante para lograr una fachada integral y coordinada.
Todos los productos arquitectónicos compuestos de Royal Corinthian se fabrican en los EE. UU. y cuentan con la garantía de por vida del fabricante contra la putrefacción, el agrietamiento y los daños causados por plagas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |