El soporte de arco 0513 (artículo n.° 0513) forma parte de la colección de 30 soportes ajustables de Royal Corinthian: perfiles que se adaptan a cualquier tamaño de proyecto, en lugar de una dimensión fija de catálogo. El soporte de arco combina una parte inferior curva y arqueada con un remate de ménsula, creando la apariencia de un pequeño arco de piedra o madera que surge de un poste o pared hasta una viga o voladizo del techo. Este estilo se especifica típicamente para fachadas de estilo mediterráneo, colonial español y Tudor, así como para pórticos y entradas de cocheras donde se desea un perfil de arco segmentado sin el costo de un arco de mampostería completo. El artículo 0513 es uno de los 5 diseños de soportes de arco en la colección de 30 soportes ajustables de Royal Corinthian, junto con los artículos 0411, 0413, 0525 y 0527.
Al igual que el resto de la colección de 30 soportes, este artículo está fabricado en PVC celular y se adapta al tamaño requerido para una abertura, poste o voladizo específico mediante la maquinaria CNC propia de Royal Corinthian. Dado que el fabricante crea sus propios moldes, no se publica una dimensión única en el catálogo, y las dimensiones específicas del proyecto deben solicitarse directamente a Royal Corinthian junto con el peso y el plazo de entrega. Al ser un producto de PVC, no se pudre, agrieta, parte ni se infesta de insectos, y puede dejarse sin acabado o pintarse en obra para que combine con los detalles circundantes. Los herrajes de montaje no están incluidos y deben seleccionarse en función del sustrato al que se fijará el soporte (estructura de madera, mampostería o acero) y la carga que se espera que soporte. Las instrucciones generales de instalación de Royal Corinthian incluyen los métodos de fijación recomendados para su línea de soportes y ménsulas de material compuesto.
Royal Corinthian publica gratuitamente archivos Revit (RFA) y AutoCAD (DWG/PDF) para el artículo n.° 0513 sin necesidad de registro, junto con el resto de su línea de ménsulas y soportes, y se pueden descargar desde las páginas de planos CAD de ménsulas y familias Revit de ménsulas del fabricante. El equipo de arquitectos de Royal Corinthian está disponible para ayudar con el dimensionamiento y las especificaciones para un pórtico, alero o viga específicos. Este artículo se suele especificar junto con las columnas, cornisas y sistemas de barandillas de PVC del fabricante para lograr una fachada integral y coordinada.
Todos los productos arquitectónicos compuestos de Royal Corinthian se fabrican en los EE. UU. y cuentan con la garantía de por vida del fabricante contra la putrefacción, el agrietamiento y los daños causados por plagas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |