Publique sus productos
Architectural Bracket – Arched – 0570

Architectural Bracket – Arched – 0570

Traducido por Google,

El soporte arqueado 0570 (artículo n.° 0570) forma parte de la colección de 30 soportes ajustables de Royal Corinthian: perfiles que se adaptan a cualquier tamaño de proyecto en lugar de a una dimensión fija de catálogo. El soporte arqueado es un estilo complementario de la línea Arch Bracket de Royal Corinthian, que también combina una parte inferior curva con un remate de ménsula, pero que el fabricante cataloga como un perfil "arqueado" distinto. Al igual que el estilo Arch Bracket, se adapta a fachadas de estilo mediterráneo, colonial español y Tudor, así como a porches o entradas de cocheras que requieren una silueta arqueada. El artículo 0570 es uno de los 5 diseños de soporte arqueado de la colección de 30 soportes ajustables de Royal Corinthian, junto con los artículos 0520, 0545, 0548 y 0562.

Al igual que el resto de la colección de 30 soportes, este artículo está fabricado en PVC celular y se adapta al tamaño requerido para una abertura, poste o voladizo específico mediante la maquinaria CNC propia de Royal Corinthian. Dado que el fabricante crea sus propios moldes, no se publica una dimensión única en el catálogo, y las dimensiones específicas del proyecto deben solicitarse directamente a Royal Corinthian junto con el peso y el plazo de entrega. Al ser un producto de PVC, no se pudre, agrieta, parte ni se infesta de insectos, y puede dejarse sin acabado o pintarse en obra para que combine con los detalles circundantes. Los herrajes de montaje no están incluidos y deben seleccionarse en función del sustrato al que se fijará el soporte (estructura de madera, mampostería o acero) y la carga que se espera que soporte. Las instrucciones generales de instalación de Royal Corinthian incluyen los métodos de fijación recomendados para su línea de soportes y ménsulas de material compuesto.

Royal Corinthian publica gratuitamente archivos Revit (RFA) y AutoCAD (DWG/PDF) para el artículo n.° 0570 sin necesidad de registro, junto con el resto de su línea de ménsulas y soportes, y se pueden descargar desde las páginas de Dibujos CAD de ménsulas y Familias Revit de ménsulas del fabricante. El equipo de arquitectos de Royal Corinthian está disponible para ayudar con el dimensionamiento y las especificaciones para un pórtico, alero o viga específicos. Este artículo se suele especificar junto con las columnas, cornisas y sistemas de barandillas de PVC del fabricante para lograr una fachada integral y coordinada.

Todos los productos arquitectónicos compuestos de Royal Corinthian se fabrican en los EE. UU. y cuentan con la garantía de por vida del fabricante contra la putrefacción, el agrietamiento y los daños causados ​​por plagas.

Especificaciones
  • Item #0570 – Arched Bracket (0570 Arched Bracket). Object type: exterior corbel/bracket. Primary material: PVC (cellular PVC). Sizing: manufactured to order, adjustable to any project dimension via in-house CNC tooling – no fixed catalog width/height/depth is published. Finish: paint-grade, field-paintable, or left unfinished. BIM/CAD: Revit (.rfa) and AutoCAD (.dwg/.pdf) files published by Royal Corinthian under item #0570. Weight: not published by manufacturer – contact Royal Corinthian for shipping weight and lead time.

Especificaciones técnicas
  • Referencia0570-arched-bracket
  • Familia de productoBrackets & Corbels
  • Grupo de productosArched Bracket
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica