BKT14x46.5x13 es uno de los 26 soportes de ménsula exterior de dimensiones fijas de la serie BKT de Royal Corinthian, con unas dimensiones de 356 x 1181 x 330 mm (14" x 46.5"). A diferencia de la colección de 30 soportes ajustables del fabricante, cada pieza BKT se envía con estas dimensiones nominales publicadas y cuenta con su propio archivo Revit (RFA) y AutoCAD (DWG) en el sitio web del fabricante, lo que facilita su especificación y modelado sin necesidad de solicitar dimensiones personalizadas. Dentro de la gama BKT, BKT14x46.5x13 es una pieza de gran formato, situada en el extremo superior de la gama de 26 piezas.
Royal Corinthian lleva casi 30 años fabricando ménsulas y soportes exteriores con materiales compuestos en lugar de madera maciza, evitando así la putrefacción, el agrietamiento, las fisuras y los daños causados por insectos que suelen sufrir los soportes de madera con el tiempo. Estos elementos arquitectónicos, a veces denominados aleros, soportes o extremos de vigas, se utilizan bajo los aleros del tejado, los hastiales, los voladizos de los porches y los marcos de ventanas o puertas para proporcionar soporte visual y estructural a un voladizo, a la vez que añaden detalles de época a la fachada. Los soportes de la serie BKT se suministran en una construcción compuesta de polímero reforzado con fibra de vidrio (FRP), el mismo material que se utiliza en las columnas y cornisas de fibra de vidrio de Royal Corinthian, y pueden dejarse sin pintar o con un acabado que combine con la moldura; el fabricante también ofrece muchos de sus modelos de soportes en PVC, piedra sintética, GFRC y poliuretano de alta densidad bajo pedido.
Dado que Royal Corinthian fabrica sus propios moldes y herramientas CNC internamente, el modelo BKT14x46.5x13 también se puede producir en un tamaño modificado bajo pedido, aunque se envíe como un artículo estándar. El equipo de arquitectos de la empresa puede ayudar con las especificaciones para un alero, hastial o voladizo determinado. El peso exacto para el envío de este artículo no se publica; comuníquese directamente con Royal Corinthian para obtener información sobre el peso y el plazo de entrega antes de realizar su pedido.
Los archivos Revit y AutoCAD gratuitos para este artículo, así como para el resto de la línea de ménsulas y soportes de Royal Corinthian, se publican sin registro en las páginas de Dibujos CAD de ménsulas y Familias Revit de ménsulas del fabricante. Todos los productos arquitectónicos compuestos de Royal Corinthian se fabrican en EE. UU. y cuentan con la garantía de por vida del fabricante contra la putrefacción, el agrietamiento y los daños causados por plagas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |