Publique sus productos
Architectural Bracket – Standard – 19.75x38.75x7.25

Architectural Bracket – Standard – 19.75x38.75x7.25

Traducido por Google,

BKT19.75x38.75x7.25 es uno de los 26 soportes de ménsula exterior de dimensiones fijas de la serie BKT de Royal Corinthian, con unas dimensiones de 19.75″ de ancho x 38.75″ de alto x 7.25″ de profundidad (502 x 984 x 184 mm). A diferencia de la colección de 30 soportes ajustables del fabricante, cada artículo BKT se envía con estas dimensiones nominales publicadas y cuenta con su propio archivo dedicado de Revit (RFA) y AutoCAD (DWG) en el sitio web del fabricante, lo que facilita su especificación y modelado sin necesidad de solicitar dimensiones personalizadas. Dentro de la gama BKT, BKT19.75x38.75x7.25 es un artículo de tamaño medio en la gama de 26 piezas BKT.

Royal Corinthian lleva casi 30 años fabricando ménsulas y soportes exteriores con materiales compuestos en lugar de madera maciza, evitando así la putrefacción, el agrietamiento, las fisuras y los daños causados ​​por insectos que suelen sufrir los soportes de madera con el tiempo. Estos elementos arquitectónicos, a veces denominados aleros, soportes o extremos de vigas, se utilizan bajo los aleros del tejado, los hastiales, los voladizos de los porches y los marcos de ventanas o puertas para proporcionar soporte visual y estructural a un voladizo, a la vez que añaden detalles de época a la fachada. Los soportes de la serie BKT se suministran en una construcción compuesta de polímero reforzado con fibra de vidrio (FRP), el mismo material que se utiliza en las columnas y cornisas de fibra de vidrio de Royal Corinthian, y pueden dejarse sin pintar o con un acabado que combine con la moldura; el fabricante también ofrece muchos de sus modelos de soportes en PVC, piedra sintética, GFRC y poliuretano de alta densidad bajo pedido.

Dado que Royal Corinthian fabrica sus propios moldes y herramientas CNC internamente, el modelo BKT19.75x38.75x7.25 también se puede producir en un tamaño modificado bajo pedido, aunque se envíe como un artículo estándar. El equipo de arquitectos de la empresa puede ayudar con las especificaciones para un alero, hastial o voladizo determinado. El peso exacto para el envío de este artículo no se publica; comuníquese directamente con Royal Corinthian para obtener información sobre el peso y el plazo de entrega antes de realizar su pedido.

Los archivos Revit y AutoCAD gratuitos para este artículo, así como para el resto de la línea de ménsulas y soportes de Royal Corinthian, se publican sin registro en las páginas de Dibujos CAD de ménsulas y Familias Revit de ménsulas del fabricante. Todos los productos arquitectónicos compuestos de Royal Corinthian se fabrican en EE. UU. y cuentan con la garantía de por vida del fabricante contra la putrefacción, el agrietamiento y los daños causados ​​por plagas.

Especificaciones
  • BKT19.75x38.75x7.25 — nominal size 19.75″ x 38.75″ x 7.25″ (502 x 984 x 184 mm, W x H x D per manufacturer's item code). Object type: exterior corbel/bracket. Primary material: fiberglass-reinforced polymer (FRP) composite. Finish: paint-grade gelcoat, field-paintable. Mounting: wall/beam-mounted structural or decorative support. BIM/CAD: dedicated Revit (.rfa) and AutoCAD (.dwg) files published by Royal Corinthian under this item code. Weight: not published by manufacturer – contact Royal Corinthian for shipping weight.

Especificaciones técnicas
  • Referenciabkt19-75x38-75x7-25
  • Familia de productoBrackets & Corbels
  • Grupo de productosBKT Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)984
  • Ancho (mm)502
  • Profundidad (mm)184
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica