Publique sus productos
Square Non-Tapered Plain Column

Square Non-Tapered Plain Column

Traducido por Google,

Royal Corinthian fabrica columnas cuadradas sin conicidad con cuatro materiales compuestos: RoyalCast™ (fibra de vidrio compuesta) , RoyalStone™ (piedra sintética) , RoyaLite™ (fibra de vidrio ligera reforzada con plástico ) y RoyalWrap™ (PVC) . Ofrecemos columnas para porches diseñadas para durar generaciones. Si ya sabe qué material necesita y busca tamaños y especificaciones disponibles, está en el lugar indicado. Si desea obtener más información sobre los materiales, como las columnas cuadradas sin conicidad de fibra de vidrio, y las ventajas de cada uno, llámenos para una breve explicación o consulte la tabla comparativa en nuestra página de columnas . Para conocer los tamaños y especificaciones de los revestimientos de PVC para columnas, visite la sección de revestimientos de PVC para columnas sin conicidad . Nuestras columnas cuadradas sin conicidad están disponibles en anchos de 15 cm a 63,5 cm y algunas alcanzan hasta 8 metros de altura. Como siempre, todos los tamaños que se muestran a continuación están disponibles en todos los materiales que ofrecemos. Aunque ofrecemos todas nuestras columnas cuadradas no cónicas en todos los materiales, algunas de las especificaciones de las tablas siguientes solo se aplican a determinados materiales.

Por ejemplo, la capacidad de carga de nuestras columnas RoyalCast/RoyalStone varía con respecto a la de nuestras columnas RoyaLite (véase la tabla correspondiente). Nuestras columnas RoyalCast y RoyalStone se fabrican mediante fundición centrífuga, por lo que el orificio en el interior del fuste es circular (véanse las imágenes de corte a continuación). Nuestras columnas RoyaLite se fabrican en dos mitades con una junta solapada, a excepción de los fustes de columnas RoyaLite pultruidas, que se fabrican en una sola pieza mediante un proceso de pultrusión. Cabe destacar que todas nuestras columnas cuadradas RoyaLite pueden fabricarse en dos mitades y ensamblarse en fábrica para soportar peso, si bien este es significativamente menor que el de los fustes fabricados en una sola pieza. Para las columnas RoyaLite ensambladas en fábrica, en lugar de fabricadas en una sola pieza, no ofrecemos especificaciones de capacidad de carga. Todos nuestros capiteles y bases están fabricados con el mismo material que el fuste, excepto las columnas de fibra de vidrio pultruidas. Dado que es imposible fabricar capiteles y bases complejos utilizando la tecnología de pultrusión, estos capiteles y bases están hechos de un material compuesto de polimármol muy similar a nuestros productos de fibra de vidrio compuesta, pero sin filamentos de fibra de vidrio.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasquare-non-tapered-plain-column
  • Familia de productoColumns
  • Grupo de productosSquare
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Urbanización y exteriores - Otros
  • Código Uniclass 2015EF_20_30
  • Descripción Uniclass 2015Columns
  • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Título OmniClass Columns