Publique sus productos
DiffusorBlox® 12" Module Acoustical Concrete Masonry Unit (CMU)

DiffusorBlox® 12" Module Acoustical Concrete Masonry Unit (CMU)

Traducido por Google,

Las superficies reflectantes planas pueden provocar interferencias en reflejos y reverberaciones excesivas en muchos espacios, corrompiendo los entornos de trabajo, las áreas de reunión y reunión, los estadios deportivos, los natatorios, la calidad de la música y la inteligibilidad del habla. DiffusorBlox ® de RPG es una unidad acústica de mampostería de concreto (CMU) que ofrece una economía sin precedentes al permitir incorporar un rendimiento acústico completo en las paredes estructurales de instalaciones musicales, de habla, deportivas y de usos múltiples. DiffusorBlox ® también se puede configurar para ofrecer absorción extendida de baja frecuencia, aislamiento de sonido y control de reflexión de difusión de sonido.

Características

  • Ofrece una solución estructural para difundir o absorber eficazmente el sonido en un amplio rango de frecuencias.
  • Disponible con (S) o sin (NS) ranuras de absorción de bajas frecuencias.
  • Las unidades estructurales se pueden enlechar completamente.
  • El módulo de 12″, ranurado y completamente sellado, ofrece una Clase de Transmisión de Sonido (STC) de 55.
Especificaciones
  • Finish - Unfinished natural gray, internally pigmented or painted for absorption. Sealed and painted for diffusion.

    Product Material Composition - Concrete

    Product Acoustic Function - Diffusion/Absorption

    Product Fire Rating - Non-Combustible

    Weight - Approximately 60 lbs/unit

    Installation - DiffusorBlox® is installed by the masonry trade. Contact your RPG Sales Representative for information on installing the units to maintain the best absorptive/diffusive acoustical values.

Especificaciones técnicas
  • Referenciadiffusorblox-12
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de productosDiffusion/Absorption
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • ETIM CodeEG020100
  • ETIM NameBuilding - Finishing materials
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Finishes
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 13
  • Título OmniClass Infill Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Anguilla
Antigua y Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belice
Bermudas
Canadá
Caribe Neerlandés
Costa Rica
Cuba
Curazao
Dominica
El Salvador
Estados Unidos
Granada
Groenlandia
Guadalupe
Guatemala
Haití
Honduras
Islas Caimán
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Jamaica
Martinica
México
Montserrat
Nicaragua
Panamá
Puerto Rico
República Dominicana
Saint Barthélemy
San Cristóbal y Nieves
San Martín
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Sint Maarten
Trinidad y Tobago