Publique sus productos
Waveform® Spline A Acoustical Panels

Waveform® Spline A Acoustical Panels

Traducido por Google,

Forma de onda ® Spline A

El panel Waveform ® Spline A representa la evolución de la acústica arquitectónica hacia formas orgánicas cuantificables. Desarrollados con el potente software de optimización de formas de RPG, los paneles tienen una atractiva apariencia multicurva y están diseñados para brindar reflexiones difusas tempranas a la audiencia, lo que aumenta la inteligibilidad y mejora la claridad y la intimidad musical. Este panel con núcleo de panal de abeja revestido de aluminio es uno de los difusores de sonido unidimensionales más potentes disponibles en la actualidad. El panel asimétrico Waveform ® Spline A se puede colocar en disposición para reducir los efectos de periodicidad e instalarse en paredes o techos.


Especificaciones
  • Finish : The Waveform® Spline A Panel is available standard in a white powder-coated finish. Units can be painted in custom colors or veneered with natural wood veneers, no laminates.

    Product Material Composition : Aluminum-skinned honeycomb core.

    Product Acoustic Function : Diffusion

    Product Core Fire Rating : Non-Combustible

    Weight PSF : 2.00

    Installation : Overhead mounting of the Waveform® Spline A Panel is achieved by suspending units from embedded eye-bolts using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel is designed to hang freely as a separate “cloud” or tied together with brackets along the long or short edge to create a canopy.

Especificaciones técnicas
  • Referenciawaveform-spline-a
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de productosDiffusion
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-11-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica