Publique sus productos
RTB Paint Wood stain
RTB Paint Wood stain
RTB Paint Wood stain
RTB Paint Wood stain
RTB Paint Wood stain
RTB Paint Wood stain

    RTB Paint Wood stain

    Traducido por Google,

    Pintura de tinte para madera RTB

    El grado premium de tinte para madera RTB es el tinte para madera a base de agua con tecnología de color alemana seguro para el usuario y el medio ambiente. La tecnología Core Shell Polymer garantiza la alta elasticidad de la película de color. El grado premium de RTB Wood Stain proporciona la máxima protección contra el daño causado por el agua y el sol con 4 veces más durabilidad que la base solvente y ayuda a mejorar la veta de la madera. Se puede utilizar en terrazas, vallas, muebles de exterior y otros exteriores.

    Especificaciones
    • Product detail

      • CORE SHELL POLYMER Technology from Germany helps to enhance the ability of pigment to penetrate into every bit of wood.
      • Can withstand the expansion and contraction of wood. Excellent protection hot and humid environment.
      • Quick drying within 30 minutes. Can be re-coat within 45 minutes.
      • Excellent Transparent stain helps to enhance wood texture and appearance.
      • No thinner required.
      • 4 times more durability than solvent based.
      • Water repellent but allow evaporation of moisture.
      • Protection against termite, insect, mold, algae, and fungi.
      • LOW VOCs. Safe to use and environmental friendly.
      • Compliance with the EN71: Safe to use for toys and children.

      Product : Exterior / Interior Paint

      Finishes : Gloss / Matte

      Coverage : 50-55 sq.m/gl/coat

      Container size : 1 Gallon

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRTB_Paint_Wood_stain
    • Familia de productoPaints
    • Grupo de productosWood Paint
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-12-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    • Peso Neto (kg)18.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices