Publique sus productos
PABLO PIANO
PABLO PIANO
    Rubelli

    PABLO PIANO

    Traducido por Google,
    La geometría, con un doble juego de facetas superficiales, marca el aspecto escultórico y esencial de Pablo Piano en poliuretano, disponible en diferentes colores de acabado lacado mate. La versión con cojín añade un valor añadido al producto, este cojín revestido con tejidos de las colecciones Rubelli. Pablo Piano en poliuretano se puede coordinar con otros artículos de la Colección Piano, creando un juego de diferentes alturas y efectos escénicos.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPABLO-PIANO
    • Familia de productoRubelli Casa
    • Grupo de productosSeat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)430
    • Ancho (mm)490
    • Profundidad (mm)495
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment
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
    Productos similares

    4.3 de 5 estrellas 4.3 (21)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (30)
    4.4 de 5 estrellas 4.4 (70)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (35)
    4.4 de 5 estrellas 4.4 (39)