Publique sus productos
PALAZZO SOFA
Rubelli

PALAZZO SOFA

4.4 de 5 estrellas4.4(70 reseñas)
Traducido por Google,
Palazzo, presentado en el Salone en la versión turquesa del Velours Décontracté Kieffer de Rubelli, es un sofá diseñado por Studio Rubelli. Inspirado en modelos de los años cincuenta, hace referencia al eclecticismo sofisticado inherente a la colección debut de Rubelli Casa.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPALAZZO-SOFA
  • Familia de productoRubelli Casa
  • Grupo de productosSofa
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)830
  • Ancho (mm)2240
  • Profundidad (mm)960
Información relacionada
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)72
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment
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
Productos similares