Publique sus productos
PILA 47
PILA 47
PILA 47
    Rubelli

    PILA 47

    Traducido por Google,
    Pila-47 es un nuevo asiento y una nueva forma de sentarse, donde el textil es el protagonista. Todo textil, totalmente hecho a mano. Aparentemente desestructurada, PILA-47 cambia continuamente de forma: cuando se abre es una forma geométrica pura, pero cuando se baja del lado adecuado se convierte en una cómoda silla. La estructura es un asiento de madera, provisto de una "manga" tapizada de fieltro de lana reforzado. La lana da estructura al respaldo y al mismo tiempo le permite volver a su posición inicial: una silla móvil. Pila-47 no tiene esquina: todas las líneas son curvas y redondeadas, creando espacios, reflejos y sombras que cambian continuamente. Pila-47 es un producto ecológico, realizado íntegramente a mano con materiales naturales. Está totalmente tapizada: el único material visible es la tela, excepto un detalle de piel, grabado con el logo de Rubelli, que tanto valoriza la silla como indica la parte trasera.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPILA-47
    • Familia de productoRubelli Casa
    • Grupo de productosSeat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)830
    • Ancho (mm)610
    • Profundidad (mm)610
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment
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
    Productos similares

    4.3 de 5 estrellas 4.3 (21)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (30)
    4.4 de 5 estrellas 4.4 (70)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (35)
    4.4 de 5 estrellas 4.4 (39)