Publique sus productos
100101 EUROBLOCK, Full bore foot valve, female thread, with stainless steel strainer and Viton® seat suitable for application with not
halogenated hydrocarbons and fuels (gasolines, kerosene...).

100101 EUROBLOCK, Full bore foot valve, female thread, with stainless steel strainer and Viton® seat suitable for application with not halogenated hydrocarbons and fuels (gasolines, kerosene...).

Traducido por Google,
La EUROBLOCK es una válvula que permite el paso del fluido en un solo sentido. Se utiliza para detener cualquier posible riesgo de daño/contaminación de los sistemas de agua causado por reflujos. El nuevo diseño interno y los nuevos componentes/materiales utilizados, como FORTRON, permitieron que la válvula aumentara su resistencia al desgaste, la resistencia mecánica y su rendimiento de caudal, además de disminuir el ruido de funcionamiento. Por estas razones, la válvula EUROBLOCK es una de las válvulas de retención más innovadoras del mercado. La nueva persiana EUROBLOCK está fabricada en FORTRON (PPS), un tecnopolímero semicristalino enriquecido con fibra de vidrio, muy resistente a las altas temperaturas, térmicamente estable y con elevadas propiedades mecánicas y de resistencia química. Su forma ha sido específicamente estudiada para favorecer el flujo y limitar las caídas de presión en el interior del sistema. • La inserción del respaldo de tecnopolímero ayuda a reducir el coeficiente de rozamiento entre la persiana y el propio soporte. • Gracias a la sección de estanqueidad y al asiento de elastómero en la persiana, los riesgos de fugas por desgaste son muy reducidos. • La válvula de retención EUROBLOCK es básicamente imposible de atascar gracias al diseño de sus componentes internos y los materiales utilizados. • La válvula es adecuada para su uso en plantas de distribución de agua potable, así como en sistemas de calefacción/refrigeración. • El nuevo diseño interno redujo considerablemente el ruido de funcionamiento. • Puede instalarse tanto horizontal como transversalmente. • Gracias a su particular sección interna, el paso del fluido no sufre reducción en ningún punto. La serie EUROBLOCK está disponible en estas versiones: • 100000, Válvula de retención paso total, rosca H/F. • 100001, Válvula de retención paso total, rosca H/F, asiento de Viton® apta para aplicación con hidrocarburos y combustibles no halogenados (gasolinas, queroseno...). • 100100, Válvula de pie de paso total, rosca hembra, con filtro de acero inoxidable. • 100101, Válvula de pie paso total, rosca hembra, con filtro de acero inoxidable y asiento de Viton® apta para aplicación con hidrocarburos y combustibles no halogenados (gasolinas, queroseno...). • 100200, Válvula de retención de paso reducido, rosca UNI ISO 228/1-GF/F. • 100210, Válvula de retención de paso reducido, tratado TEA, UNI ISO 228/1 – G, rosca hembra • 100300, Válvula de pie de paso reducido, UNI ISO 228/1-G, rosca hembra, con filtro de acero inoxidable
Especificaciones técnicas
  • Referencia100101
  • Familia de productoEcology Series
  • Grupo de productosEUROBLOCK
  • Día de publicación2020-12-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica