Publique sus productos
600700 FLY, Brass buttefly bib-cock full bore, with hose tail and throttling, technopolymer handle

600700 FLY, Brass buttefly bib-cock full bore, with hose tail and throttling, technopolymer handle

4.4 de 5 estrellas4.4(25 reseñas)
Traducido por Google,

EUROFLY y FLY, las válvulas avanzadas con solución de “obstructor mariposa” registradas con patente italiana n° US 6.446.934. La particular estructura de la válvula ofrece una buena combinación de gran fiabilidad de la estanqueidad y rentabilidad de la solución.
Las válvulas de mariposa de latón EUROFLY y FLY se pueden utilizar en los siguientes campos HVAC, industrial, naval, neumático, etc.
• La temperatura de funcionamiento de EUROFLY oscila entre -10°C y +130°C.
• La temperatura de funcionamiento de FLY oscila entre -10°C y +100°C.
• La presión máxima de trabajo, a temperatura ambiente, es de 16 Bar (PN16).

Certificación Internacional:
EAC, ACS (Atestiguación de conformidad sanitaria).

Principales elementos compatibles:
• AGUA
• AGUA DE MAR
• AIRE
• AZOTE
• BUTANO
• VAPOR HASTA 130°
• GLICOL

EUROFLY y FLY están disponibles en estas versiones:
• 600000, válvula de mariposa de latón, paso total, rosca H/H con estrangulamiento
• 600001, Válvula de mariposa de latón paso total H/H roscada con estrangulamiento
• 600300, válvula de mariposa de latón paso total M/H roscada con estrangulamiento
• 600301, válvula de mariposa de latón, paso total, rosca M/H con estrangulamiento
• 600500, Válvula de mariposa de latón paso total, rosca hembra y racor para colector con estrangulamiento
• 600700, Grifo de mariposa de latón paso total, con manguito y estrangulador, empuñadura de tecnopolímero
• 600760, llave de mariposa de latón, paso total, con cola de manguera y estrangulamiento bloqueable; bloqueable
mango de tecnopolímero.

Especificaciones técnicas
  • Referencia600700
  • Familia de productoButterfly valves
  • Grupo de productosFLY
  • Día de publicación2020-12-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica