Publique sus productos
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD
Ruskin

Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD

3.8 de 5 estrellas3.8(5 reseñas)
Traducido por Google,

El EME620DD es un louver horizontal estacionario de drenaje doble de aluminio extruido de 6” de profundidad fijado mecánicamente, diseñado para proteger las aberturas de entrada y salida de aire en las paredes exteriores. Esta persiana ofrece una protección excepcional contra la lluvia impulsada por el viento en las condiciones más severas. Esta persiana está diseñada con un sistema de canalón drenable que canaliza el agua desde las aspas hasta los bajantes en las jambas, donde el agua sale por el frente de la persiana.

Especificaciones
  • Furnish and install louvers as hereinafter specified where shown on plans or as described in schedules. Louvers shall be stationary drainable type with drain gutters in each blade and downspouts in jambs and mullions. Louvers shall have a minimum of 48% free area based on a 48” wide x 48” high (1219 x 1219) size. Stationary drainable blades shall be contained within a 6” (152) frame. Louver components (heads, jambs, sills, blades, & mullions) shall be factory assembled by the louver manufacturer. Louver sizes too large for shipping shall be built up by the contractor from factory assembled louver sections to provide overall sizes required. Louver design shall limit span between visible mullions to 10 feet (3) and shall incorporate structural supports required to withstand a windload of 30 lbs. per sq. ft. (1.44KPa) (equivalent of a 110 mph wind (177 KPH) wind–specifier may substitute any loading required).

    Louvers shall be Ruskin model EME620DD extruded 6063T6 aluminum construction as follows:

    Frame: 6” (152) deep, .094” (2.4) wall thickness.

    Blades: .080” (2.0) nominal wall thickness.

    Screen: 5/8” x .040” (16 x 1) expanded, flattened aluminum bird screen in removable frame. Screen adds approximately 1/2” (13) to louver depth.

    Finish: Select finish specification from Ruskin Finishes Brochure.





Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEME620DD
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de productosWind-Driven Louvers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-29
  • Número de edición1
  • Profundidad (pulgadas)6
Links
Información relacionada
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas