Publique sus productos
Commercial Control Damper CD36
Ruskin

Commercial Control Damper CD36

Traducido por Google,
El amortiguador de control comercial CD36 ofrece una construcción de acero resistente con un diseño de marco entrelazado. Se bloquea sin pernos, tornillos o remaches que puedan soltarse. También cuenta con:
  • Esquinas del marco que están reforzadas internamente para reducir el trasiego.
  • Ejes que se bloquean positivamente a las hojas sin tornillos ni soldaduras
  • Cojinetes antiadherentes y no corrosivos que aseguran una larga vida útil y facilidad de operación.
  • Operación de bajo mantenimiento
.
Especificaciones
  • The CD36 commercial control damper offers sturdy, steel construction with interlocking frame design. It locks together without bolts, screws, or rivets that could shake loose. It also features:

    Frame corners that are internally braced to reduce racking

    Axles that positively lock to blades without screws or welds

    Non-stick, noncorrosive bearings that assure long life and ease of operation

    Low maintenance operation

Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-036
  • Familia de productoDampers for Air Ductwork
  • Grupo de productosCommercial Control Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos