Publique sus productos
FSD36OW 1-1/2 hr V-Groove Blade, Out of Wall/Floor Combination Fire/Smoke Damper
Ruskin

FSD36OW 1-1/2 hr V-Groove Blade, Out of Wall/Floor Combination Fire/Smoke Damper

Traducido por Google,
El FSD36OW es una compuerta contra incendios clasificada UL555 y una compuerta de humo clasificada UL555S diseñada para uso en aplicaciones de penetración "fuera de la pared o del piso de concreto". Las características de FSD36OW:
  • Cuchillas con ranura triple en V
  • Clase de fuga II UL555S
  • 1 ½ Hora UL555
  • Provisto de fábrica para uso "fuera de la pared" o "fuera del piso de concreto"
  • Ángulo de montaje en un lado
.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-060
  • Familia de productoSmoke Dampers
  • Grupo de productosCombination Fire/Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Extracción de humo