Publique sus productos
BD2A2 Commercial Backdraft Damper
Ruskin

BD2A2 Commercial Backdraft Damper

Traducido por Google,
El amortiguador BD2A1 Backdraft ofrece protección contra corrientes de aire en aplicaciones de servicio liviano a mediano que demandan menos de 12 cfm por pie cuadrado de fuga a 1/2" wg. Incluye:
  • Un sello no metálico de cuchilla a cuchilla que proporciona un funcionamiento silencioso durante las velocidades puntuales más altas.
  • Construcción de aluminio resistente a la corrosión.
  • Hojas que se superponen al marco para una protección óptima contra la intemperie
.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-149
  • Familia de productoDampers for Air Ductwork
  • Grupo de productosBackdraft and Pressure Relief Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos