Publique sus productos
Ruskin Aluminum Stationary Brick Vent Louver BV100
Ruskin Aluminum Stationary Brick Vent Louver BV100
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Brick Vent Louver BV100

    Traducido por Google,
    El BV100 Brick Vent tiene un marco estándar de 4" de profundidad y un marco de brida de 1-1/2" de profundidad. Cuenta con:
    • Mínimo 39% de área libre para la ventilación deseada.
    • El goteo continuo en la parte inferior y un tope de agua alto en la parte trasera brindan una protección óptima contra la penetración del agua.
    • Construcción de aluminio extruido para una larga vida útil y resistencia a la corrosión.
    • Lamas continuas sin parteluces para una apariencia atractiva.
    Especificaciones
    • 6063T5 extruded aluminum, .100" nominal wall thickness. Standard frame depth is 4" (102). 1/8" (3) mortar ribs on top and bottom of frame add 1/4" (6) to nominal height. Optional 15/16" (33) deep flange frame height and width does not include 1" (25) face flange. 

    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-7
    • Familia de productoCavity Vents
    • Grupo de productosStationary Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de anclaje
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 05 23.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMasonry Cavity Drainage, Weepholes, and Vents
    • Número OmniClass23-13 21 27 15 13
    • Título OmniClass Cavity Vents