Publique sus productos
GPX Architectural Series Fire Resistive Aluminum Clad Framing

GPX Architectural Series Fire Resistive Aluminum Clad Framing

Traducido por Google,
  • Sistema de entramado revestido de aluminio, resistente y con protección contra incendios de 20 a 120 minutos, disponible en múltiples perfiles.
  • Se puede personalizar para cumplir con el nivel 8 de balística según UL 752-2005.
  • Se ofrece en acabados estándar y personalizados, incluidos acabados de fluoropolímero de alto rendimiento de PPG, anodizado transparente, anodizado bronce, anodizado negro, Decoral®, cualquier especie de chapa de madera, metal ornamental y más.

Pared/Ventana resistente al fuego
  • Conjuntos de paredes/ventanas transparentes resistentes al fuego de 60 a 120 minutos, probados según la norma ASTM E-119, que limita el aumento de temperatura a 250 °F por encima de la temperatura ambiente en el lado no expuesto al fuego.
  • Capaz de realizar acristalamientos de suelo a suelo y de pared a pared.
Perfiles estándar:
  • 2-1/2"
Perfiles disponibles:
  • 3" - Serie 300
  • 4-1/8" - Serie 400
  • 5" - Serie 500

Aberturas resistentes al fuego
  • Aberturas resistentes al fuego de 20 a 45 minutos.
  • Limitado al 25% de la superficie total de la pared debido a problemas de calor radiante.
  • Probado según la norma NFPA 257, Pruebas de resistencia al fuego para conjuntos de ventanas.
Perfiles estándar:
  • 2-1/2"
Perfiles disponibles:
  • 3" - Serie 300
  • 4-1/8" - Serie 400
  • 5" - Serie 500

Puertas resistentes al fuego
  • Puertas resistentes al fuego de 60 a 90 minutos probadas según la norma ASTM E-119, que limita el aumento de temperatura a 250 °F por encima de la temperatura ambiente en el lado no expuesto al fuego.
  • Probado según la norma NFPA 252, Pruebas de fuego para conjuntos de puertas.
Perfiles disponibles:
  • 3" - Serie 300
  • 4-1/8" - Serie 400
  • 5" - Serie 500

Puertas con protección contra incendios de 20 minutos
  • Visión completa, 20 minutos, puerta de aluminio con montantes y travesaños.
  • Probado según NFPA 252 y UL 10C con presión positiva.
Perfiles estándar:
  • 5" - Serie AL
Especificaciones técnicas
  • Referenciasaftifirst-gpx-architectural-series
  • Familia de productoBuilding Materials
  • Grupo de productosFire-Rated Glass
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos