Publique sus productos
GPX Architectural Series with Superlite III XL

GPX Architectural Series with Superlite III XL

Traducido por Google,
  • Conjunto de pared transparente resistente al fuego que cumple con las normas ASTM E-119 y ANSI/UL 263 con chorro de manguera hasta por 2 horas.
  • Tamaño máximo del panel de 6975 pulgadas cuadradas, sin exceder las 116 ¼ pulgadas de alto o ancho.
  • Opción de esmaltado a tope disponible.

Pared/Ventana resistente al fuego
  • Conjunto de pared transparente resistente al fuego que cumple con las normas ASTM E-119 y ANSI/UL 263 con chorro de manguera hasta por 2 horas.
  • Tamaño máximo del panel de 6975 pulgadas cuadradas, sin exceder las 116 ¼ pulgadas de alto o ancho.
  • Opción de esmaltado a tope disponible.
  • Cumple con la norma de seguridad contra impactos CPSC Cat. II, el estándar federal máximo de seguridad.
  • El perfil de aluminio de 2-1/2 pulgadas coincide con los sistemas de fachada estándar no clasificados.
  • Fácil instalación modular o montaje en obra KD.
  • Los acabados de los marcos incluyen acabados de fluoropolímero de alto rendimiento de PPG, anodizado transparente, anodizado bronce, anodizado negro, Decoral®, cualquier tipo de chapa de madera, metal ornamental y más.
  • 5 años de garantía del fabricante.
  • Fabricado en EE. UU. para plazos de entrega rápidos.
  • Homologado y etiquetado por UL.
Perfiles estándar:
  • 2-1/2"
Especificaciones técnicas
  • Referenciasaftifirst-gpx-architectural-series-with-superlite-iii-xl
  • Familia de productoBuilding Materials
  • Grupo de productosFire-Rated Glass
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos