Sistema de estructura revestida de aluminio con protección y resistencia al fuego de 20 a 120 minutos, con clasificación balística.
Se ofrece en acabados estándar y personalizados, incluidos acabados de fluoropolímero de alto rendimiento de PPG, anodizado transparente, anodizado bronce, anodizado negro, Decoral®, cualquier especie de chapa de madera, metal ornamental y más.
Aberturas de protección contra fuego balístico
Protección contra incendios de 20 a 45 minutos, puertas.
Probado según la norma NFPA 252, Pruebas de resistencia al fuego de conjuntos de puertas.
Hasta nivel 8 de Balística y nivel 1 de Ataque.
Perfiles disponibles:
3" - Serie 300B
4-1/8" - Serie 400B
5" - Serie 500B
Puertas resistentes al fuego balístico
Protección contra incendios de 20 a 45 minutos, puertas.
Probado según la norma NFPA 252, Pruebas de resistencia al fuego de conjuntos de puertas.
Hasta nivel 8 de Balística y nivel 1 de Ataque.
Perfiles disponibles:
3" - Serie 300B
4-1/8" - Serie 400B
5" - Serie 500B
Ventana/pared resistente al fuego balístico
Conjuntos de pared/ventana resistentes al fuego de 60 a 120 minutos, con clasificación balística, probados según ASTM E-119, que limita el aumento de temperatura a 250 °F por encima de la temperatura ambiente en el lado no expuesto al fuego.