Publique sus productos
GPX Hurricane

GPX Hurricane

Traducido por Google,
  • Sistema de entramado revestido de aluminio con protección y resistencia al fuego de 20 a 120 minutos, apto para huracanes.
  • Se ofrece en acabados estándar y personalizados, incluidos acabados de fluoropolímero de alto rendimiento de PPG, anodizado transparente, anodizado bronce, anodizado negro, Decoral®, cualquier especie de chapa de madera, metal ornamental y más.

Puertas resistentes al fuego de huracanes
  • Puertas resistentes al fuego de 60 a 90 minutos, con clasificación para huracanes, probadas según la norma ASTM E-119, que limita el aumento de temperatura a 250 °F por encima de la temperatura ambiente en el lado no expuesto al fuego.
  • Probado según TAS 201, Impacto de misil grande, TAS 202 Infiltración de aire y agua y TAS 203, Carga de viento cíclica.
  • Probado según la norma NFPA 252, Pruebas de fuego para conjuntos de puertas.
Perfiles disponibles:
  • Serie 500H de 5"

Aberturas resistentes al fuego de huracanes
  • Aberturas resistentes al fuego durante 45 minutos y con clasificación para huracanes.
  • Limitado al 25% de la superficie total de la pared debido a problemas de calor radiante.
  • Probado según TAS 201, Impacto de misil grande, TAS 202 Infiltración de aire y agua y TAS 203, Carga de viento cíclica.
  • Probado según la norma NFPA 257, Pruebas de resistencia al fuego para conjuntos de ventanas.
Perfiles disponibles:
  • Serie 300H de 3 pulgadas

Pared/ventana resistente al fuego de huracanes
  • Conjuntos resistentes al fuego de 60 a 120 minutos, clasificados para huracanes, probados según ASTM E-119, que limita el aumento de temperatura a 250 °F por encima de la temperatura ambiente en el lado no expuesto al fuego.
  • Probado según TAS 201, Impacto de misil grande, TAS 202 Infiltración de aire y agua y TAS 203, Carga de viento cíclica.
  • Capaz de realizar acristalamientos de suelo a suelo y de pared a pared.
Perfiles disponibles:
  • Serie 300H de 3 pulgadas
  • Serie 500H de 5"
Especificaciones técnicas
  • Referenciasaftifirst-gpx-hurricane
  • Familia de productoBuilding Materials
  • Grupo de productosFire-Rated Glass
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-01
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos