Publique sus productos
GPX Hurricane with FL Product Approval

GPX Hurricane with FL Product Approval

Traducido por Google,
  • Sistema de entramado de aluminio revestido, resistente al fuego de 60 a 120 minutos y clasificado para huracanes, con números de aprobación de productos de Florida:
    • Ventana/Pared fija: FL16382
    • Puertas individuales y dobles: FL 16888
  • Cumple con los siguientes estándares:
    • ASTM E-119/NFPA251/UL263: resistencia al fuego de hasta 2 horas con chorro de manguera.
    • ASTM E283 para fugas por infiltración de aire
    • ASTM E331/ASTM 547 para penetración de agua
    • ASTM E330/TAS 202 para presión estática uniforme del aire
    • FBC 1626.2 (TAS 201 y 203) para impacto de misiles grandes y carga de viento cíclico
    • AAMA 1302.5-76 y 1303.5-76 para entrada forzada (para puertas)
    • ASTM E1300 para la determinación de la resistencia a la carga del vidrio en edificios
  • Cumple con los requisitos de prueba de la Zona de Huracanes de Alta Velocidad (HVHZ).
  • Cargas máximas de diseño hasta +/- 80 PSF.
  • El acristalamiento está compuesto por vidrio laminado DuPont Sentry Plus de 9/16" con aislamiento SuperLite II-XL.
  • Se utilizará Dow Corning 995 como sellador perimetral.
  • Inscrito en el Programa de Garantía de Calidad de Architectural Testing Inc.
  • Se ofrece en acabados estándar y personalizados, incluidos acabados de fluoropolímero de alto rendimiento de PPG, anodizado transparente, anodizado bronce, anodizado negro, Decoral®, metal ornamental y más.

Puertas resistentes al fuego contra huracanes
  • Puerta simple y doble revestida de aluminio, resistente al fuego durante 60 y 90 minutos y clasificada para huracanes.
  • Montante vertical de 5", cabezal de 5" y travesaño inferior de 10" (el travesaño inferior se puede modificar con la aprobación de la AHJ).
  • La puerta tiene una profundidad de 4" a 5".
  • Ancho máximo de puerta individual: 52 ¼".
  • Ancho máximo de puerta doble: 104 ½".
  • Altura máxima de puerta: 105 ¼".
Perfiles disponibles:
  • 5"

Pared/ventana resistente al fuego y a huracanes
  • Pared/ventana revestida de aluminio con resistencia al fuego de 60 a 120 minutos y clasificación para huracanes.
  • Altura máxima de pared: 144”.
  • Ancho máximo de pared de 40" antes de la introducción del montante vertical.
Perfiles disponibles:
  • 3” en el perímetro y 5” en las zonas intermedias
Especificaciones técnicas
  • Referenciasaftifirst-gpx-hurricane-with-fl-product-approval
  • Familia de productoBuilding Materials
  • Grupo de productosFire-Rated Glass
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos