Publique sus productos
Fence, machinery and equipment protection

Fence, machinery and equipment protection

Traducido por Google,
Saher-fence se integra perfectamente en su entorno y es una solución eficaz para la protección y delimitación de espacios. Una solución de cercas bien diseñada es importante porque un resultado efectivo está influenciado por muchos factores, como la necesidad del cliente, el tipo de suelo, la forma del terreno, la ubicación geográfica, las condiciones climáticas y las regulaciones oficiales. Una valla Saher tiene una estructura estilizada y sólida, que se mantiene erguida de un año a otro.
Especificaciones técnicas
  • Referencia3-013
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-06-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2000
  • Ancho (mm)4000
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Nombre UNSPSCFencing
  • Código UNSPSC301520