Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Saint-Gobain Glass BIM Curtain Wall

Número de Artículo: SGG_BIM_curtain_wall_UK
Fabricante: Saint-Gobain Glass
Familia del producto: Saint Gobain Glass UK
Grupo del producto: Curtain Wall
Anchura (mm): 4500
Altura (mm): 4500
Profundidad (mm): 60
Fecha de publicación: 2014-11-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
  • Transmittance TL [%] 35 - 81
  • Transmission Colour neutral, neutral greenish, rather neutral, very neutral
  • Outdoor Reflection Colour neutral, neutral bluish, neutral grey, silver
  • Outdoor reflectance Rle [%] 11 - 35
  • Indoor reflectance Rli [%] 12 - 35
  • Transmittance Ra [%] 82 - 99
  • g-value 0.20 - 0.73
  • Shading coefficient SC 0.23 - 0.83
  • Selectivity [TL/g] 1.08 - 2.32
  • Ug [W/m²K] 0.5 - 1.2
  • Rw(C;Ctr) [dB] 30(-1;-3), 30(-2;-6), 31(-1;-5), 31(-2;-5), 33(-2;-5), 34(-1;-5), 36(-1;-5), 37(-2;-5), 37(-2;-6), 38(-1;-4), 38(-1;-6), 39(-2;-5), 39(-2;-6), 40(-2;-6), 41(-1;-6), 44(-2;-4)
  • Nominal thickness [mm] 24.0 - 60.8
  • Weight [kg/m²] 20.0 - 70.8


Material principal: Glass
Material secundario: Aluminium
Diseñado en: United Kingdom
Fabricado en: United Kingdom
Peso Neto (kg): 70.8

Categoría BIMobject: Muros - Muros Cortina
Clasificación IFC: Curtain Wall
nombre UNSPSC: Window screens
código UNSPSC: 30171614
Este producto es apto en :
Europe
  • United Kingdom

BIMobject®