Publique sus productos
Salicru SLC ADAPT2 H - SAI/UPS Modular
Salicru SLC ADAPT2 H - SAI/UPS Modular
Salicru SLC ADAPT2 H - SAI/UPS Modular
    SALICRU

    Salicru SLC ADAPT2 H - SAI/UPS Modular

    SAI modular trifásico formado por módulos de 40 kVA. Añade módulos a medida que crece la carga, desde 80 kVA hasta 400 kVA en un mismo armario.

    Especificaciones
    • Un SAI que crece con la carga

      El SLC ADAPT2 H es un SAI modular trifásico 3 x 480 V para infraestructuras críticas, aplicaciones industriales y centros de datos que buscan disponibilidad Tier III o Tier IV. Basado en módulos de potencia de 40 kVA integrados en un armario común, parte de 80 kVA con dos módulos y escala hasta 400 kVA con diez. La versión de 480 V aplica el mismo concepto modular a instalaciones de mayor tensión.

      Esto resulta especialmente útil cuando la carga prevista hoy no será la misma que deberá soportar la instalación dentro de cinco años. En lugar de sobredimensionar un SAI fijo y pagar por capacidad que permanece inactiva, se puede instalar la potencia necesaria en cada momento y añadir módulos a medida que crece la demanda.

      Redundancia pensada para la disponibilidad

      Los módulos funcionan en paralelo, de modo que uno puede retirarse para mantenimiento o fallar mientras los demás continúan alimentando la carga. Con la arquitectura de sistema adecuada, el SLC ADAPT2 contribuye a diseñar instalaciones de alimentación crítica con disponibilidades de hasta seis nueves (99,9999 %).

      Esto lo convierte en un elemento clave para sistemas eléctricos resilientes en centros de datos e instalaciones industriales, junto con el diseño global de la climatización, la distribución eléctrica y las cargas críticas.

      Energía limpia y funcionamiento eficiente

      El SLC ADAPT2 H utiliza tecnología on-line de doble conversión con inversor IGBT de tres niveles. Su salida se regenera por completo, en lugar de limitarse a filtrar la red, ayudando a que los equipos conectados reciban una alimentación limpia y estable incluso cuando el suministro de entrada presenta alteraciones.

      Con un factor de potencia de salida de 1, las potencias en kVA y kW son equivalentes: un sistema de 240 kVA proporciona 240 kW de potencia útil, sin necesidad de aplicar derating. El factor de potencia de entrada es superior a 0,99 y la distorsión armónica de corriente de entrada es THDi ≤3 %, reduciendo el impacto sobre la infraestructura eléctrica aguas arriba.

      Para mejorar la eficiencia durante la operación, el SAI incorpora los modos Eco y Smart-efficiency.

      Flexibilidad y supervisión de baterías

      El SLC ADAPT2 H es compatible con baterías PbCa, NiCd, plomo abierto, VRLA con electrolito de gel y de ion-litio. Su sistema de cuidado de baterías Batt-Watch facilita su monitorización y gestión durante toda la vida útil de la instalación.

      Diseñado para una instalación y un servicio prácticos

      Una pantalla táctil de 7 pulgadas e indicadores LED permiten consultar claramente el estado local del sistema. Las conexiones se realizan por la parte posterior, con entrada de cables superior o inferior. La doble puerta o tapa posterior contribuye a optimizar el espacio en la sala eléctrica.

      Cada configuración requiere 650 mm de espacio libre frontal y 500 mm en la parte posterior para las tareas de mantenimiento. No se necesita espacio lateral, por lo que los armarios pueden instalarse uno junto a otro o contra una pared. Las huellas de los armarios van desde 980 × 600 mm para la versión de 80 kVA hasta 1.065 × 1.300 mm para la de 400 kVA, con alturas entre 1.150 y 2.020 mm.

      La familia Revit está clasificada como Electrical Equipment e incluye las cinco configuraciones como tipos seleccionables.

      Acompañamiento más allá de la puesta en marcha

      Salicru Services acompaña cada proyecto desde la preventa y la puesta en marcha hasta el mantenimiento y el final de vida útil del equipo, aportando continuidad durante todo su ciclo de vida.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasalicru-slc-adapt2-modular-ups
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2026-09-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_64_93
    • Descripción Uniclass 2015Uninterruptible power supply (UPS) units
    • Número OmniClass23-35 25 17
    • Título OmniClass Electrical Power Protection Modules