Publique sus productos
51000 Series Standard Metal Lockers - Single Tier - 1 Wide

51000 Series Standard Metal Lockers - Single Tier - 1 Wide

Traducido por Google,

Construidos con acero calibre 16, los casilleros estándar de 15" de ancho de la serie 51000 de Salsbury ofrecen un amplio espacio para las necesidades de almacenamiento personal. Los casilleros estándar de un solo nivel de 15" de ancho están disponibles en un acabado con recubrimiento de polvo gris, tostado o azul y como unidades ensambladas o sin ensamblar. Un casillero de ancho mide 15" de ancho y tres (3) casilleros de ancho miden 45" de ancho. Estos espaciosos casilleros tienen seis (6) pies de altura (agregue 6'' para las patas) y están disponibles en profundidades de 15" y 18". Los casilleros estándar de un solo nivel de 15" de ancho incluyen un estante ajustable para sombreros, un gancho de techo de doble punta y tres (3) ganchos de pared. Los casilleros estándar de un solo nivel de 18" de profundidad incluyen una barra para abrigos que puede acomodar prendas largas. Los paneles de los extremos, las bases de los extremos, las bases frontales, los estantes de los compartimentos, los rellenos y los casilleros sin patas están disponibles como opciones a pedido.

Especificaciones
  • Constructed of 16 gauge steel

    Ideal for colleges, high schools, locker rooms, employee changing rooms, government agencies, gyms and many other applications

    25% wider than 12" wide vented lockers

    Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)

    Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue

    Available in 6 foot height (add 6" for legs)

    Units have a compartment size that is 15" wide, 72" high and 15" or 18" deep

    Available as 1 wide or 3 wide units

    Each locker compartment features an adjustable hat shelf and 3 wall hooks (the 18" deep lockers alsoinclude a coat rod)

    Units include a lift up handle and recessed hasp for added security and can accommodate built-in combination or key locks and combination or key padlocks

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Especificaciones técnicas
  • Referencia51000_Series_Standard_Metal_Lockers_Single_Tier_1_Wide
  • Familia de productoMetal Lockers
  • Grupo de productos15" Wide Standard - Single Tier
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-20
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)15
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Descripción Uniclass 2015Lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers
  • Número OmniClass23-19 13 11
  • Título OmniClass Metal Lockers
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings