Los bancos para casilleros de madera Salsbury ADA combinan un aspecto tradicional con resistencia y durabilidad y son una excelente adición a las instalaciones que requieren accesibilidad. Construido con madera maciza de bloque de carnicero, el área de asientos tiene 1-1/4" de grosor, 20" de profundidad, 42" o 48" de ancho y 18" de alto. Los bancos de casilleros de madera ADA están disponibles en dos (2) configuraciones, una con respaldo soporte (39" de alto) y uno sin respaldo (18" de alto). Los bancos de casilleros de madera ADA con respaldo se pueden colocar en un área abierta, mientras que los que no tienen respaldo están diseñados para instalarse al ras contra una pared. requisitos de ADA e incluyen cuatro (4) pedestales montados con pernos de 3" de diámetro con dos (2) orificios de montaje para fijarlos al suelo. Los pedestales cuentan con un acabado negro con recubrimiento de polvo duradero. Se requiere un montaje menor.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |