Publique sus productos
Lightings - Silo Chandelier
Lightings - Silo Chandelier
Lightings - Silo Chandelier
Lightings - Silo Chandelier
Lightings - Silo Chandelier
Lightings - Silo Chandelier
    Salvatori

    Lightings - Silo Chandelier

    Traducido por Google,
    El cilindro simple es un punto de partida perfecto para un hermoso objeto tallado en piedra, un material que no viene a la mente de inmediato cuando se habla de iluminación. Sin embargo, el arquitecto y diseñador español David López Quincoces lo ha hecho realidad con su lámpara colgante Silo.
    Especificaciones
    • Available in both classic Bianco Carrara and in the warm dark tones of Pietra d'Avola, it gives off a beautifully soft and seductive light. It can be configured either as a single lamp or as a cluster, or, for a real showstopper, it comes as a chandelier composed of 26 separate lamps.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLightings-Silo-Chandelier
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosChandelier
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMármol
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment