Publique sus productos
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
    Salvatori

    Ta-Volo Collection

    Traducido por Google,
    Un proyecto que se originó como una escultura-objeto, Ta_Volo® representa un encuentro de dos materiales fuertes y muy distintivos: el mármol y el hierro. El concepto de Franz Siccardi nació de la idea de producir un contraste con el poder y la fuerza de la piedra creando una sensación de suspensión y ligereza, de ahí el nombre Ta_Volo®, donde 'volo' en italiano significa 'volar' y 'Tavolo' es la palabra para 'mesa'.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTa-Volo-Collection
    • Familia de productoTa_Volo
    • Grupo de productosCollection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)350
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalMármol
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment