Publique sus productos
TRATTI
TRATTI
TRATTI
TRATTI
    Salvatori

    TRATTI

    Traducido por Google,
    Con Tratti, la diseñadora Elisa Ossino ha tomado la textura Cotone de Salvatori, añadiendo varillas de metal en negro medianoche para crear un patrón llamativo que se convertirá en un tema de conversación en cualquier ambiente. Disponible en Bianco Carrara y Pietra d'Avola. Es bueno saber que Tratti viene en un kit que contiene 9 mosaicos (con una mezcla igual de tamaños de 9,8 x 58,6 cm - 19,8 x 58,6 cm - 29,3 x 58,6 cm) junto con 9 insertos de metal, listos para ensamblar. Cada kit cubre un área de 1,03 metros cuadrados. Espesor: 1cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTRATTI
    • Familia de productoTextures
    • Grupo de productosTRATTI
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
    • Clasificación IFC Textura
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
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
    Productos similares