Publique sus productos
Security Camera with 2 Megapixel Full HD Outdoor Network IR Bullet

Security Camera with 2 Megapixel Full HD Outdoor Network IR Bullet

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
La SNO-6084R es una cámara de las gamas de red Samsung Techwin WiseNetIII, que cuentan con las funciones más avanzadas de Samsung con imágenes de alta definición 1080p de 2 megapíxeles. Su alto nivel de funcionalidades incluye 100dB WDR que ofrece 30 fps a 2 megapíxeles 1080p, LED IR incorporados que crean imágenes claras incluso en la oscuridad de 0 lux y lente varifocal motorizada que da como resultado un fácil control del enfoque. Con funciones mejoradas y nuevas tecnologías para combatir los desafíos de las duras condiciones ambientales, el SNO-6084R satisfará las necesidades de seguridad profesional del mercado. Clasificación IP66 con parasol integrado y se suministra con un soporte de montaje que permite instalar la cámara en la pared, en la superficie o en el techo para garantizar que se pueda obtener el campo de visión requerido en todo momento.

Características clave:
  • máx. Resolución de 2M (1920 x 1080)
  • Soporte de resolución 16: 9 Full HD (1080p)
  • Lente varifocal motorizada de 3 ~ 8,5 mm (2,8x)
  • H.264, códec dual MJPEG, transmisión múltiple
  • Detección de audio/rostro/movimiento
  • Enfoque simple, día y noche verdaderos (ICR)
  • UPnP, Desempañador
  • Ranura de memoria SD/SDHC/SDXC
  • Transmisión de cultivos múltiples
  • LED IR (20ea), PoE, IP66, IK10, compatibilidad con audio bidireccional
Especificaciones técnicas
  • Referenciasamsungtechwin-sno6084r
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de productosNetwork Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-12-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCorea del Sur
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios