Publique sus productos
Sandeco Art Velvet - Velvet Pearl Effect Decorative Coating
Sandeco Art Velvet - Velvet Pearl Effect Decorative Coating
Sandeco Art Velvet - Velvet Pearl Effect Decorative Coating
Sandeco Art Velvet - Velvet Pearl Effect Decorative Coating
    SAN DECO

    Sandeco Art Velvet - Velvet Pearl Effect Decorative Coating

    Traducido por Google,

    Sandeco Art Velvet es un revestimiento decorativo con textura aterciopelada y efecto perlado que aporta a las paredes interiores una profundidad suave y luminosa.

    De base acuosa y de aplicación con espátula sobre una superficie imprimada, ofrece un acabado táctil refinado.

    Revestimiento con efecto terciopelo, acabado terciopelo perlado

    Especificaciones
    • Sandeco Art Velvet offers a finer grain and softer touch for an even more delicate finish, available in Silver and Gold Light.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadecorative-paint-sandeco-art-velvet
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosDecorative Paint
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-11-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Material
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22
    • Descripción Uniclass 2015Decorative coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniClass Textured Paints

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Sudamerica África