Publique sus productos
Vivaldi - Glitter Effect Decorative Paint
Vivaldi - Glitter Effect Decorative Paint
Vivaldi - Glitter Effect Decorative Paint
    SAN DECO

    Vivaldi - Glitter Effect Decorative Paint

    Traducido por Google,

    Vivaldi es una pintura decorativa con efecto purpurina que añade brillo y destellos a las paredes interiores y a las superficies destacadas.

    De base acuosa y fácil de aplicar sobre una base imprimada, crea un acabado vibrante que capta la luz.

    pintura con purpurina, revestimiento con efecto purpurina, acabado brillante

    Especificaciones
    • Vivaldi adds depth and luxury to interiors with its soft, velvety texture and elegant pearlescent reflections. Its acrylic emulsion base and special pearl pigments create a refined play of light, giving walls a sophisticated, luxurious look that combines visual brilliance with a smooth, tactile elegance.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadecorative-paint-vivaldi
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosDecorative Paint
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-11-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Material
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22
    • Descripción Uniclass 2015Decorative coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniClass Textured Paints

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Sudamerica África