Publique sus productos
Mirzasto - Textured Pasty Decorative Coating
Mirzasto - Textured Pasty Decorative Coating
Mirzasto - Textured Pasty Decorative Coating
Mirzasto - Textured Pasty Decorative Coating
    SAN DECO

    Mirzasto - Textured Pasty Decorative Coating

    Traducido por Google,

    Mirzasto es un revestimiento decorativo pastoso y texturizado que crea un rico relieve en la superficie de las paredes interiores.

    Aplicado con espátula sobre una base imprimada, permite crear diseños variados y un acabado táctil distintivo.

    Revestimiento decorativo pastoso, revestimiento de pared texturizado

    Especificaciones
    • Mirzasto, a decorative coating material with a dense consistency and metallic and pearlescent effects, adds a sophisticated and eye-catching modern look to your living spaces.

      With its special acrylic emulsion-based formula, Mirzasto provides surfaces with durability and an elegant shine. Its easy application and consistency allow for unlimited creativity.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadecorative-plaster-mirzasto
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosDecorative Plasters
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-11-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalEscayola
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Material
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22
    • Descripción Uniclass 2015Decorative coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniClass Textured Paints

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Sudamerica África