Publique sus productos
SAND 28 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 28 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 28 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 28 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 28 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 28 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 28 - Corrugated metal sheets for roofing

    Traducido por Google,

    SAND 28 es uno de los perfiles más versátiles de la gama, multigriego, caracterizado por ranuras trapezoidales de paso constante. Apto también para pendientes mínimas gracias a la superposición lateral de 1,5 surcos, garantiza un alto índice de transitabilidad y caudal de agua, así como resistencia a los esfuerzos a lo largo del tiempo.

    Especificaciones
    • Its geometry makes it particularly suitable, in addition to traditional straight and curved roofing, for applications where aesthetic impact is crucial, such as building facade coverings or industrial false ceilings.

      Our production facilities allow us to produce SAND 28 in three different useful widths: 680 mm, 900 mm or 1120 mm. In the 1120 mm version, the incidence of overlapping is considerably reduced. The slabs are produced in custom lengths according to customer specifications.

      The possible bending processes are: fixed radius bending, variable radius bending, shed bending. The following applications are available on the inside: non-woven fabric with anti-condensation function, or non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasand-28
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de productossand 28
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)28
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Nombre UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniClass Laminated Rigid Profiles