Publique sus productos
Urinario Forma con alimentacion de agua por detrás
Urinario Forma con alimentacion de agua por detrás
Urinario Forma con alimentacion de agua por detrás
    Sanindusa

    Urinario Forma con alimentacion de agua por detrás

    Traducido por Google,
    Compacto ideal para pequeños espacios públicos y privados
    Especificaciones
    • Package content Urinal installation kit with G1-2 hexagon threaded nipple urinal bung flushpipe connector siphon trap for urinal fixing kit and assembly instructions Complements _not included_ 5410571–Unit urinal electronic tap with battery 5410581–Unit urinal electronic tap with transformer 5120571–Plan urinal electronic tap with battery 5120581–Plan urinal electronic tap with transformer 5190541–Eco concealed timer tap for urinal 5195741–Eco Concealed timer tap w- medical lever for Urinal
    Especificaciones técnicas
    • Referencia108560_Forma_urinal-with-back-water-inlet
    • Familia de productoForma
    • Grupo de productosurinal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)585
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica