Publique sus productos
Urinario WCA con alimentacion de agua por detrás y difusor
Urinario WCA con alimentacion de agua por detrás y difusor
Urinario WCA con alimentacion de agua por detrás y difusor
    Sanindusa

    Urinario WCA con alimentacion de agua por detrás y difusor

    Traducido por Google,

    Compacto, ideal para espacios pequeños, públicos y privados.

    Fácil instalación y mantenimiento.

    Reúne estética y funcionalidad en una baldosa cerámica de calidad.

    Especificaciones
    • Urinal, installation kit, urinal bung flushpipe connector, siphon trap for urinal, fixing kit, and assembly instructions. Complements (not included): 5410571–Unit urinal electronic tap with battery; 5410581–Unit urinal electronic tap with transformer; 5120571–Plan urinal electronic tap with battery; 5120581–Plan urinal electronic tap with transformer; 5190541–Eco concealed timer tap for urinal; 5195741–Eco Concealed timer tap w/ medical lever for Urinal.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia111500_Wca_Urinal
    • Familia de productoWCA
    • Grupo de productosUrinal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-03-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)505
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)315
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)13.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010235
    • Nombre ETIMUrinal
    • Nombre UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica