Publique sus productos
Bidé suspendido Look con furos para tapa
Bidé suspendido Look con furos para tapa
Bidé suspendido Look con furos para tapa
    Sanindusa

    Bidé suspendido Look con furos para tapa

    Traducido por Google,
    Bidé de pared fácil de limpiar Es la solución perfecta Y su estilo moderno encaja a la perfección con los baños contemporáneos
    Especificaciones
    • Compatible bidet lid _not included_ 2344100-Look bidet lid with clipoff and slowclose system Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Especificaciones técnicas
    • Referencia134455004_Look_wall-mounted-bidet-with-woles-for-lid
    • Familia de productoLook
    • Grupo de productosbidet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Ancho (mm)342
    • Profundidad (mm)503
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText